??
CAD model selection
K0338.02903
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0338 - Indexing plungers
Bill of material
K0338.02903
BESTKIPP
Order No.
K0338.02903
SS
Steel code
1.4034
MATERIAL
Main
stainless steel
OBFLGK
Surface finish body
harded
FARBE
Component
black grey RAL 7021
FORM
Form
B
AUSF
version
non-lockout type with locknut
POS
Position
D
diameter
3 mm
D1
thread
M 6 x 0.75
D2
diameter
14 mm
L
Length
31.5 mm
L1
Length
12 mm
L2
Length
5 mm
L3
Length
10 mm
H
height
3.5 mm
SW1
width across flats
8 mm
SW2
width across flats
10
F
chamfer 30°
0.8 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
4.5 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
10 N
GEW
Approx. weight
0.0060 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245010332
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions